Перейти до основного вмісту
Logo print

Cln2 Лп Вимикача 2п П/Св Граф.

Legrand

Cln2 Лп Вимикача 2п П/Св Граф.

АРТ. 067923 EAN номер.. 3414970505590

Celiane Лицьова панель вимикача 2полюсного з підсвіткою Графіт Колір Графіт

617.18 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Клавіша одинарна перекидна
Надрукований текст / Маркування Символи 0 і 1
Застосування Вимикач/кнопка натискання
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Контрольне віконце / Світловий вихід Так
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Лакова
Тип поверхні Блискучий (-а)
Антибактеріальний Немає
Колір Чорний
З полем для напису Немає
Зі змінною лінзою / символом Немає
Підходить для ступеня захисту IP Інші
Ударостійкість IK04
Ширина 53 mm
Висота 53 mm
Глибина 9.6 mm
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Документація

2 документи
Договір
OC / CB-FR_709703 (1.06 Mo)
Договір