Перейти до основного вмісту
Logo print

Cln2 Лп Вимикача 5кл П/Св Граф

Legrand

Cln2 Лп Вимикача 5кл П/Св Граф

АРТ. 067906 EAN номер.. 3414970505521

Celiane Лицьова панель вимикача 5клавішний з підсвіткою Графіт Колір Графіт

2,963.83 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Інші
Надрукований текст / Маркування Немає (без)
Застосування Вимикач/кнопка натискання
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Контрольне віконце / Світловий вихід Так
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Лакова
Тип поверхні Блискучий (-а)
Антибактеріальний Немає
Колір Чорний
З полем для напису Немає
Зі змінною лінзою / символом Немає
Підходить для ступеня захисту IP Інші
Ударостійкість IK04
Ширина 124 mm
Висота 53 mm
Глибина 10.5 mm
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Документація

1 документи
Інструкція з використання
0064EX3-00.pdf pdf (0.34 Mo)
1 документи
Договір