Cln2 Модуль Кільц. Підсв./Інд.
Legrand
Cln2 Модуль Кільц. Підсв./Інд.
АРТ. 067670
EAN номер..
3414970500786
Celiane Модуль з контурною підсвіткою/індикацією 230В~ , 0,15 мА
810.17
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Інші |
---|---|
Кількість модулів (модульна система) | 0 |
Патрон для лампи / лампотримач | Немає (без) |
З джерелом світла | Так |
Джерело світла | Лампа розжарювання |
З миготливим світловим сигналом | Немає |
З фіксованим символом / відбитком | Немає |
З змінним символом | Немає |
Застосування в якості кнопки | Ні |
Спосіб монтажу | Інші |
Тип монтажу/Тип кріплення | Інші |
Матеріал | Скло |
Вид/марка матеріалу | Інші |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Інші |
---|---|
Тип поверхні | Матовий (-а) |
Колір | Інші |
Прозорий | Так |
Колір джерела світла | Жовтий |
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Номінальна напруга | 230 V |
Максимальна потужність лампи | 6 W |
Ширина пристроя | 5 mm |
Висота пристрою | 15 mm |
Ударостійкість | IK01 |
Робоча температура | -5-35 °C |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Перетин жили | 0.5-0.5 mm² |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ