Перейти до основного вмісту
Logo print
Продукція знята з виробництва

Cln2 Рамка 2п Шкіра Макіато

Legrand

Cln2 Рамка 2п Шкіра Макіато

АРТ. 069432 EAN номер.. 3414970450975

Celiane Рамка 2п Шкіра макіато Колір Шкіра Макіато

Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Кількість одиниць 2
Розташування при монтажі Горизонтально і вертикально
Кількість одиниць по горизонталі 2
Кількість одиниць по вертикалі 1
Кількість горизонтальних модулів 4
Кількість вертикальних модулів 1
З встановленої сіткою Немає
Flush-mounted installation Так
Підходить для підлогової коробки Немає
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал Немає
Підходить для вбудованого монтажу Немає
З полем для напису Немає
Матеріал Шкіра
Вид/марка матеріалу Інші
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Поверхня Інші
Тип поверхні Матовий (-а)
Колір Білий
Прозорий Немає
З відкидною кришкою Немає
Ступінь захисту IP IP20
Ударостійкість IK02
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Ширина 171 mm
Висота 82 mm
Глибина 9.2 mm
Монтажна висота 0 mm
Діаметр просвердленого отвору 53.6 mm
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C
Latin wood species Fraxinus (Ash)
Certification of wood (list) PEFC 100% (BVFR-PEFC-COC-0128543)
Wood Climate area Temperate

Документація

5 документи
Договір
NF-NF012_2513 (1.2 Mo)
Договір
OC / CB-FR_709693 (1.38 Mo)
Сертифікат на деревину
Договір
OC / CB-FR_709703 (1.06 Mo)
Договір
OC / CB-FR_708376 (1.33 Mo)