Продукція знята з виробництва
Cln2 Рамка 3п Шкіра Макіато
Legrand
Cln2 Рамка 3п Шкіра Макіато
АРТ. 069433
EAN номер..
3414970450999
Celiane Рамка 3п Шкіра макіато Колір Шкіра Макіато
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Кількість одиниць | 3 |
---|---|
Розташування при монтажі | Горизонтально і вертикально |
Кількість одиниць по горизонталі | 3 |
Кількість одиниць по вертикалі | 1 |
Кількість горизонтальних модулів | 6 |
Кількість вертикальних модулів | 1 |
З встановленої сіткою | Немає |
Flush-mounted installation | Так |
Підходить для підлогової коробки | Немає |
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал | Немає |
Підходить для вбудованого монтажу | Немає |
З полем для напису | Немає |
Матеріал | Шкіра |
Вид/марка матеріалу | Інші |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Поверхня | Інші |
Тип поверхні | Матовий (-а) |
---|---|
Колір | Білий |
Прозорий | Немає |
З відкидною кришкою | Немає |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK02 |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Ширина | 242 mm |
Висота | 82 mm |
Глибина | 9.2 mm |
Монтажна висота | 0 mm |
Діаметр просвердленого отвору | 53.6 mm |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Latin wood species | Fraxinus (Ash) |
Certification of wood (list) | PEFC 100% (BVFR-PEFC-COC-0128543) |
Wood Climate area | Temperate |
Документація
5 документи
Договір
NF-NF012_2513
(1.2 Mo)
Договір
OC / CB-FR_709693
(1.38 Mo)
Сертифікат на деревину
PEFC-BVFR-PEFC-COC-0128543
(0.36 Mo)
Договір
OC / CB-FR_709703
(1.06 Mo)
Договір
OC / CB-FR_708376
(1.33 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ