Перейти до основного вмісту
Logo print

Cln2 Світильник Автономний

Legrand

Cln2 Світильник Автономний

АРТ. 067068 EAN номер.. 3414970487155

Celiane Світильник автономний 250В~ , 2 години автономної роботи

4,142.89 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Спосіб монтажу Вбудований
Функціональне призначення Освітлення шляхів евакуації / покажчики
Придатний для маркування Інші
У комплекті з піктограмою Немає
Пристрій контролю Інші
Suitable for standby switching Так
З підключенням до пульту дистанційного перемикача Немає
Система живлення Децентралізована (індивідуальна батарея)
Тип акумулятора (за хімічним складом) Нікель-метал-гібридний , Nickel-Metalhydride
Джерело світла LED not exchangeable
З джерелом світла Так
Патрон для лампи / лампотримач Інші
Матеріал корпусу Пластик
Колір корпусу Білий
Матеріал плафона / розсіювача Пластик, опаловий
Тип напруги AC
Номінальна напруга 230-230 V
Розподільник/розсіювач світла Діффузорна лінза / оптика / панель
Ступінь захисту IP IP20
Ударостійкість IK04
Клас захисту від ураження електричним струмом II
Номінальний світловий потік відповідно до IEC 62722-2-1 19 lm
Світловий потік в режимі очікування 5 lm
Відстань розпізнавання 0 m
Час аварійної роботи з 1-1 h
Ширина 45 mm
Висота / глибина 44 mm
Довжина 45 mm
Глибина вбудовування 31.5 mm
Тип підключення Кінцевий
Спосіб приєднання Гвинтове з'єднання
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C
Частота 50-60 Hz
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Terminals capacity 1.5-1.5 mm²
З сигнальної лампою Немає
Contains Batteries and/or Accumulator Так
Battery ou Accumulator (Pack1) Accumulator (rechargeable)
Number of Pack 1 1
Кількість батарейок 1
Single Element weight (Pack1) 10 g
Pack1 Location Product includes a battery
Regulation Type (Pack1) P : Portable (Standard format)
Connected object Немає

Документація

2 документи
Інструкція з використання
LE07949AA.pdf pdf (0.51 Mo)
Технічний опис
F02058EN-00.pdf pdf (0.95 Mo)