Cln2 Світильник Д/Читання Біл.
Legrand
Cln2 Світильник Д/Читання Біл.
АРТ. 067656
EAN номер..
3414970435958
Celiane Світильник для читання Білий 230В~ , 110 лм
6,690.35
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Настінний монтаж | Так |
---|---|
Підходить для підвісного монтажу | Немає |
Підходить для кріплення до стелі | Немає |
Призначений для вбудованого монтажу | Так |
Підходить для відкритого монтажу | Немає |
Підходить для конфігурації світловий смуги | Немає |
Підходить для автоматизованого робочого місця [АРМ] з відеотерміналом | Немає |
Джерело світла | LED not exchangeable |
З джерелом світла | Так |
Патрон для лампи / лампотримач | Інші |
Матеріал корпусу | Пластик |
Захист поверхні корпусу | Необроблена |
Колір корпусу | Білий |
Матеріал плафона / розсіювача | Пластик, опаловий |
Виконання решітки / Вид растра / решітки | Немає (без) |
Тип напруги | AC |
Номінальна напруга | 230-250 V |
Пристрій керування | LED operating device voltage-controlled |
У комплекті з блоком управління | Немає |
Exchangeable control gear | Немає |
Диммірування 0-10 В | Немає |
Диммірування 1-10 В | Немає |
Dimming DALI-2 | Немає |
Диммірування DALI | Немає |
Диммірування DMX | Немає |
Регулювання яскравості DSI | Немає |
Потенціометр диммірування (вбудований) | Немає |
Диммірування LineSwitch | Немає |
Власна система диммірування у виробника | Немає |
Диммірування модуляцією напруги | Немає |
Відсікання фази димірування | Немає |
Включення фази димірування | Немає |
Програмоване диммірування | Немає |
Диммірування RF | Немає |
Заглушення синусоїдальної хвилі диммірування | Немає |
Сенсорне диммірування | Немає |
Диммірування Zigbee | Немає |
Димірування за допомогою кнопки | Так |
Без диммірування | Немає |
Світлорозподіл | Симетричне |
Кут випромінювання | Відкритий/розсіяний промінь |
Світловий вихід | Прямий |
Ступінь захисту IP | IP40 |
Ударостійкість | IK04 |
Клас захисту від ураження електричним струмом | Немає (без) |
Протипожежний захист "d" | Немає |
Температура навколишнього середовища з | -5-35 °C |
Підходять для аварійного освітлення | Немає |
Emergency power supply integrated | Немає |
З датчиком руху | Немає |
---|---|
З датчиком світла | Немає |
Можливість покриття теплоізоляційним матеріалом | Немає |
З отвором для циркуляції повітря | Немає |
Випробування ниток розжарювання відповідно до стандарту МЕК 60695-2-11. | 650°C - 30 сек |
Підходить для лампи потужністю | 3.3-3.3 W |
Номінальний світловий потік відповідно до IEC 62722-2-1 | 110 lm |
Колірність | Білий |
Kолірна температура | 3000-3000 K |
Ширина | 45 mm |
Висота / глибина | 362 mm |
Довжина | 45 mm |
Зовнішній діаметр | 53 mm |
Вбудована довжина | 32 mm |
Ширина установча (вбудована) | 45 mm |
Глибина вбудовування | 32 mm |
Кількість полюсів | 2 |
Перетин жили | 1.5 mm² |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Operation by Bluetooth | Немає |
Compatible with Casambi | Немає |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -25-45 °C |
Частота | 50-60 Hz |
Mandatory neutral | Так |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
З вихідним гніздом | Немає |
Fitted with rainproof plate protection | Немає |
З сигнальної лампою | Немає |
З пультом дистанційного управління | Немає |
Cable support | Not applicable |
Auto switch | Немає |
Control mode | Wired |
Addressable | Немає |
Connected object | Немає |
Application store for download | Not applicable |
Programming way | Not applicable |
With voice command | Немає |
Програмуємий | Немає |
Interoperable connection Protocol | Немає |
Connectable by Internet box | Немає |
Product use function | Lighting management |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
1 документи
Договір
OC / CB-700841
(0.41 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ