Colring Хомут 2,4х105 безбарвний пол.6/6
Legrand
Colring Хомут 2,4х105 безбарвний пол.6/6
АРТ. 032052
EAN номер..
3245060320522
3.22
/
штука
Товарів в упаковці
1000 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Band width | 2.4 mm |
---|---|
Довжина пояса/стрічки/стяжки | 105 mm |
Tie thickness | 1 mm |
Min. tensile strength | 80 N |
Робоча температура | -40-75 °C |
Mounting temperature | -10-40 °C |
Модель/Виконання | З зовнішнім звбчастим зачепом |
Фіксатор кришки кабельного лотка | Plastic lip/-cam |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Поліамід (PA) |
Поверхня | Необроблена |
---|---|
UV-stable according to ASTM D6779 | Немає |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Колір | Безбарвний |
Прозорий | Немає |
Світловідбиваюча (флуоресцентна) | Немає |
Поверхня для маркування | Немає (без) |
Solvable fastener | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Немає (без) |
UL approval | Так |
Документація
2 документи
Екологічний сертифікат
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ