Cs141 Sk Проф.Мер.Інтерф.Вбуд.
CS141
Legrand
Cs141 Sk Проф.Мер.Інтерф.Вбуд.
АРТ. 310930
EAN номер..
3414970911940
CS141 SK професійний мережевий інтерфейс до джерел безперебійного живлення Вбудована версія, установка в слот, SNMP, Ethernet 10/100 Мбит/с Base-T, DHCP
38,524.47
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Тип аксесуарів | Network interface |
---|---|
Аксесуар | Так |
Запасна частина | Немає |
Ширина | 60 mm |
Висота | 29 mm |
---|---|
Глибина | 120 mm |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Документація
5 документи
Білі папери
Інструкція з використання
Технічний опис
Технічний посібник
Інструкція з використання
1 документи
Брошура
ВИБРАТИ ДІЮ