Перейти до основного вмісту
Logo print

CTX³ Запасна котушка 200В-240В AC/DC

CTX3 Legrand

CTX³ Запасна котушка 200В-240В AC/DC

АРТ. 416586 EAN номер.. 3414970408655

CTX³ Запасна котушка 200В-240В AC/DC Запасна котушка 200В-240В AC/DC

29,466.51
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Номінальна напруга живлення ланцюга управління Us змін. струму АС при 50 Гц з 170-264 V
Номінальна напруга живлення ланцюга управління Us змін. струму АС при 60 Гц з 170-264 V
Номінальна напруга живлення ланцюга управління Us постійного струму DC 170-242 V
Тип напруги для спрацьовування AC/DC

Документація

1 документи
Технічний посібник