CTX³ Корпус без кнопок для пускачів електродвигунів
CTX3
Legrand
CTX³ Корпус без кнопок для пускачів електродвигунів
АРТ. 416890
EAN номер..
3414970410252
CTX³ Корпус без кнопок для пускачів електродвигунів Корпус без кнопок для пускачів електродвигунів
1,515.40
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Матеріал корпусу | Пластик |
---|---|
Ширина | 100 mm |
Висота | 150 mm |
Глибина | 96 mm |
З прозорою кришкою | Немає |
Підходить для аварійного відключення | Немає |
---|---|
Модель/Виконання | Монтаж на поверхні |
Ступінь захисту IP | IP66 |
Ступінь захисту (NEMA) | 4X |
Ударостійкість | IK07 |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Технічний посібник
ВИБРАТИ ДІЮ