Перейти до основного вмісту
Logo print

CTX³ Корпус без кнопок для пускачів електродвигунів

CTX3 Legrand

CTX³ Корпус без кнопок для пускачів електродвигунів

АРТ. 416890 EAN номер.. 3414970410252

CTX³ Корпус без кнопок для пускачів електродвигунів Корпус без кнопок для пускачів електродвигунів

1,515.40 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Матеріал корпусу Пластик
Ширина 100 mm
Висота 150 mm
Глибина 96 mm
З прозорою кришкою Немає
Підходить для аварійного відключення Немає
Модель/Виконання Монтаж на поверхні
Ступінь захисту IP IP66
Ступінь захисту (NEMA) 4X
Ударостійкість IK07

Документація

2 документи
Інструкція з використання
LE07542AA.pdf pdf (1.26 Mo)
Технічний посібник