CTX³ Корпус з кнопоками для пускачів електродвигунів
CTX3
Legrand
CTX³ Корпус з кнопоками для пускачів електродвигунів
АРТ. 416891
EAN номер..
3414970410276
CTX³ Корпус з кнопоками для пускачів електродвигунів Корпус з кнопоками для пускачів електродвигунів
1,683.82
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Матеріал корпусу | Пластик |
---|---|
Ширина | 110 mm |
Висота | 150 mm |
Глибина | 75 mm |
З прозорою кришкою | Немає |
Підходить для аварійного відключення | Немає |
---|---|
Модель/Виконання | Монтаж на поверхні |
Ступінь захисту IP | IP40 |
Ступінь захисту (NEMA) | 2 |
Ударостійкість | IK07 |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Технічний посібник
ВИБРАТИ ДІЮ