Перейти до основного вмісту
Logo print

CTX³ Корпус з кнопоками для пускачів електродвигунів

CTX3 Legrand

CTX³ Корпус з кнопоками для пускачів електродвигунів

АРТ. 416891 EAN номер.. 3414970410276

CTX³ Корпус з кнопоками для пускачів електродвигунів Корпус з кнопоками для пускачів електродвигунів

1,683.82 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Матеріал корпусу Пластик
Ширина 110 mm
Висота 150 mm
Глибина 75 mm
З прозорою кришкою Немає
Підходить для аварійного відключення Немає
Модель/Виконання Монтаж на поверхні
Ступінь захисту IP IP40
Ступінь захисту (NEMA) 2
Ударостійкість IK07

Документація

2 документи
Інструкція з використання
LE07542AA.pdf pdf (1.26 Mo)
Технічний посібник