CTX³ Проміжне реле 2НВ2НЗ 48В DC
CTX3
Legrand
CTX³ Проміжне реле 2НВ2НЗ 48В DC
АРТ. 416823
EAN номер..
3414970407757
CTX³ Проміжне реле 2НВ2НЗ 48В DC Проміжне реле 2НВ2НЗ 48В DC
1,159.20
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Номінальна напруга живлення ланцюга управління Us постійного струму DC | 40.8-52.8 V |
---|---|
Тип напруги для спрацьовування | DC |
Номінальна. робочий струм Ie, 400 В | 1.9 A |
Спосіб монтажу | DIN-rail/screw |
Зі світлодіодним дисплеєм | Немає |
Ручне управління | Так |
Інтерфейс | Так |
Кількість допоміжних розмикаючих контактів | 2 |
---|---|
Кількість допоміжних замикаючих контактів | 2 |
Кількість нормально замкнутих (НЗ) контактів із затримкою перемикання | 0 |
Кількість допоміжних. нормально розімкнутих (ПЗ) контактів, які випереджають | 0 |
Кількість допоміжних перемикаючих контактів | 0 |
Тип приєднання допоміжних ланцюгів | Гвинтове з'єднання |
Документація
3 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
Технічний посібник
1 документи
Autocad 3D
ВИБРАТИ ДІЮ