CTX³ 100 Контактор 3-полюсний 75A 2НВ2НЗ 48В AC торцевий зажим
CTX3
Legrand
CTX³ 100 Контактор 3-полюсний 75A 2НВ2НЗ 48В AC торцевий зажим
АРТ. 416192
EAN номер..
3414970401687
CTX³ 100 Контактор 3-полюсний 75A 2НВ2НЗ 48В AC торцевий зажим 3P75A 2НВ2НЗ 48В AC торцевий зажим
5,443.73
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Номінальна напруга живлення ланцюга управління Us змін. струму АС при 50 Гц з | 40.8-52.8 V |
---|---|
Номінальна напруга живлення ланцюга управління Us змін. струму АС при 60 Гц з | 40.8-52.8 V |
Тип напруги для спрацьовування | AC |
Кількість розмикаючих головних контактів | 0 |
Кількість замикаючих головних контактів | 3 |
Тип приєднання головного електричного ланцюга | Гвинтове з'єднання |
Номінальний струм Ie при AC-1, 400 В | 110 A |
Номінальний струм Ie при AC-3, 400 В | 75 A |
---|---|
Номінальна потужність при AC-3, 400 В | 37 kW |
Номінальний робочий струм Ie при AC-4, 400 В | 52 A |
Номінальна робоча потужність при AC-4, 400 В | 25 kW |
Кількість допоміжних замикаючих контактів | 2 |
Кількість допоміжних розмикаючих контактів | 2 |
Модульне виконання | Так |
Документація
3 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
Технічний посібник
1 документи
Autocad 3D
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ