Перейти до основного вмісту
Logo print

CTX³ 150 Контактор 3-полюсний 130A 2НВ2НЗ 48В DC торцевий зажим

CTX3 Legrand

CTX³ 150 Контактор 3-полюсний 130A 2НВ2НЗ 48В DC торцевий зажим

АРТ. 416253 EAN номер.. 3414970402905

CTX³ 150 Контактор 3-полюсний 130A 2НВ2НЗ 48В DC торцевий зажим 3P130A 2НВ2НЗ 48В DC торцевий зажим

14,291.05 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Номінальна напруга живлення ланцюга управління Us постійного струму DC 40.8-52.8 V
Тип напруги для спрацьовування DC
Кількість розмикаючих головних контактів 0
Кількість замикаючих головних контактів 3
Тип приєднання головного електричного ланцюга Гвинтове з'єднання
Номінальний струм Ie при AC-1, 400 В 160 A
Номінальний струм Ie при AC-3, 400 В 130 A
Номінальна потужність при AC-3, 400 В 60 kW
Номінальний робочий струм Ie при AC-4, 400 В 90 A
Номінальна робоча потужність при AC-4, 400 В 45 kW
Кількість допоміжних замикаючих контактів 2
Кількість допоміжних розмикаючих контактів 2
Модульне виконання Так

Документація

3 документи
Інструкція з використання
LE07229AB.pdf pdf (2.17 Mo)
Технічний опис
F01989EN-06.pdf pdf (7.72 Mo)
Технічний посібник
1 документи
Autocad 3D
416240.dwg dwg (0.16 Mo)
1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00209-V01.01-EN.pdf pdf (0.73 Mo)