CTX³ 22 Контактор 3-полюсний 18A 1НВ1НЗ 48В DC гвинтовий зажим
CTX3
Legrand
CTX³ 22 Контактор 3-полюсний 18A 1НВ1НЗ 48В DC гвинтовий зажим
АРТ. 416103
EAN номер..
3414970399908
CTX³ 22 Контактор 3-полюсний 18A 1НВ1НЗ 48В DC гвинтовий зажим 3P18A 1НВ1НЗ 48В DC гвинтовий зажим
1,906.78
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Номінальна напруга живлення ланцюга управління Us постійного струму DC | 40.8-52.8 V |
---|---|
Тип напруги для спрацьовування | DC |
Кількість розмикаючих головних контактів | 0 |
Кількість замикаючих головних контактів | 3 |
Тип приєднання головного електричного ланцюга | Кабельная клема |
Номінальний струм Ie при AC-1, 400 В | 32 A |
Номінальний струм Ie при AC-3, 400 В | 18 A |
Номінальна потужність при AC-3, 400 В | 7.5 kW |
---|---|
Номінальний робочий струм Ie при AC-4, 400 В | 11 A |
Номінальна робоча потужність при AC-4, 400 В | 4 kW |
Кількість допоміжних замикаючих контактів | 1 |
Кількість допоміжних розмикаючих контактів | 1 |
Модульне виконання | Так |
Документація
3 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
Технічний посібник
1 документи
Autocad 3D
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ