Перейти до основного вмісту
Logo print

CTX³ 225 Контактор 3-полюсний 185A 48В AC/DC

CTX3 Legrand

CTX³ 225 Контактор 3-полюсний 185A 48В AC/DC

АРТ. 416282 EAN номер.. 3414970403452

CTX³ 225 Контактор 3-полюсний 185A 48В AC/DC 3P185A 48В AC/DC

16,511.06 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Номінальна напруга живлення ланцюга управління Us змін. струму АС при 50 Гц з 40.8-52.8 V
Номінальна напруга живлення ланцюга управління Us змін. струму АС при 60 Гц з 40.8-52.8 V
Номінальна напруга живлення ланцюга управління Us постійного струму DC 40.8-52.8 V
Тип напруги для спрацьовування AC/DC
Кількість розмикаючих головних контактів 0
Кількість замикаючих головних контактів 3
Тип приєднання головного електричного ланцюга Гвинтове з'єднання
Номінальний струм Ie при AC-1, 400 В 230 A
Номінальний струм Ie при AC-3, 400 В 185 A
Номінальна потужність при AC-3, 400 В 90 kW
Номінальний робочий струм Ie при AC-4, 400 В 150 A
Номінальна робоча потужність при AC-4, 400 В 75 kW
Модульне виконання Немає

Документація

3 документи
Технічний опис
F01990EN-05.pdf pdf (3.71 Mo)
Технічний посібник
Інструкція з використання
LE07228AB.pdf pdf (2.38 Mo)
1 документи
Autocad 3D
416280.dwg dwg (0.24 Mo)
1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00209-V01.01-EN.pdf pdf (0.73 Mo)