Перейти до основного вмісту
Logo print

CTX³ 400 Запасна котушка 380В-450В AC

CTX3 Legrand

CTX³ 400 Запасна котушка 380В-450В AC

АРТ. 416979 EAN номер.. 3414970409539

CTX³ 400 Запасна котушка 380В-450В AC 0 Запасна котушка 380В-450В AC

13,891.37 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Номінальна напруга живлення ланцюга управління Us змін. струму АС при 50 Гц з 323-418 V
Номінальна напруга живлення ланцюга управління Us змін. струму АС при 60 Гц з 323-418 V
Тип напруги для спрацьовування AC

Документація

1 документи
Технічний посібник