Перейти до основного вмісту
Logo print

Ctx Контактор 3п 65a 380в

CTX3 Legrand

Ctx Контактор 3п 65a 380в

АРТ. 416168 EAN номер.. 3414970401205

CTX³ 65 Контактор 3-полюсний 65A 2НВ2НЗ 380В AC гвинтовий зажим 3P65A 2НВ2НЗ 380В AC гвинтовий зажим

4,928.77 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Номінальна напруга живлення ланцюга управління Us змін. струму АС при 50 Гц з 323-418 V
Номінальна напруга живлення ланцюга управління Us змін. струму АС при 60 Гц з 323-418 V
Тип напруги для спрацьовування AC
Кількість розмикаючих головних контактів 0
Кількість замикаючих головних контактів 3
Тип приєднання головного електричного ланцюга Кабельная клема
Номінальний струм Ie при AC-1, 400 В 100 A
Номінальний струм Ie при AC-3, 400 В 65 A
Номінальна потужність при AC-3, 400 В 30 kW
Номінальний робочий струм Ie при AC-4, 400 В 47 A
Номінальна робоча потужність при AC-4, 400 В 22 kW
Кількість допоміжних замикаючих контактів 2
Кількість допоміжних розмикаючих контактів 2
Модульне виконання Так

Документація

3 документи
Інструкція з використання
LE07229AB.pdf pdf (2.17 Mo)
Технічний опис
F01989EN-06.pdf pdf (7.72 Mo)
Технічний посібник
1 документи
Autocad 3D
416140.dwg dwg (0.2 Mo)
1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00209-V01.01-EN.pdf pdf (0.73 Mo)