CX3 with Netatmo Набір шлюз на DIN-рейку 2 модулі з контактором 20А 1 модуль
CX3 with Netatmo
Legrand
CX3 with Netatmo Набір шлюз на DIN-рейку 2 модулі з контактором 20А 1 модуль
АРТ. 412191
EAN номер..
3414971795624
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Номінальна напруга | 240-240 V |
---|---|
Номінальний робочий струм | 20 A |
Рід струму робочої напруги | AC |
Кількість нормально розімкнутих (НР) контактів | 1 |
Повзунок для ручного перемикача | Немає |
Кількість модулів | 3.5 |
Можлива додаткова комплектація | Немає |
Ступінь захисту IP | IP3X |
Ширина | 62.8 mm |
Висота | 95.9 mm |
Глибина | 70.1 mm |
Ударостійкість | IK04 |
Робоча температура | -5-45 °C |
---|---|
Storage temperature | -40-70 °C |
Частота | 50-50 Hz |
Terminal marking indication | Так |
Колір | Сірий |
Номер кольору Ral | 7035 |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Terminals capacity | 0.75-6 mm² |
Connection type | Cable |
З полем для напису | Так |
Спосіб монтажу | DIN rail |
Документація
3 документи
Технічний опис
Технічний опис
Інструкція з використання
3 документи
Договір
NF-NF012_3529/A1
(0.55 Mo)
Договір
OC / CB-FR_715717/A1
(0.22 Mo)
Договір
Decl. UE RED-A 9095 A
(0.08 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ