DCX-M компл. на 40/63A вер.
Legrand
DCX-M компл. на 40/63A вер.
АРТ. 021120
EAN номер..
3245060211202
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Висота | 200 mm |
---|---|
Ширина | 600 mm |
Матеріал | Сталь |
Поверхня | Лакова |
---|---|
Перфорована | Так |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Документація
3 документи
Інструкція з використання
Інструкція з використання
Навчальні документи
ВИБРАТИ ДІЮ