Перейти до основного вмісту
Logo print

DCX-M комп. на 200/400A гор.

Legrand

DCX-M комп. на 200/400A гор.

АРТ. 021128 EAN номер.. 3245060211288
Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Висота 400 mm
Ширина 600 mm
Матеріал Сталь
Поверхня Лакова
Перфорована Так
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так

Документація

3 документи
Інструкція з використання
LE05730AB.pdf pdf (2.73 Mo)
Інструкція з використання
LE05730AA.pdf pdf (2.73 Mo)
Навчальні документи
2 документи
Договір
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)