Перейти до основного вмісту
Logo print

DLPКут зм.плос.20х12,5 кор.

DLPlus Mini-Trunking LG Legrand

DLPКут зм.плос.20х12,5 кор.

АРТ. 030523 EAN номер.. 3245060305239
167.61 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Формована деталь
Кутовий профіль 85-95 °
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Інші
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Поверхня Необроблена
Відповідає функціональної цілісності Немає
Колір Коричневий
Номер кольору Ral 8014
Захисна плівка Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Фіксація заклацуванням
Ступінь захисту IP Інші
Ударостійкість Інші
Робоча температура 15-60 °C
Ширина 20 mm
Висота 12.5 mm
Storage temperature -5-60 °C

Документація

1 документи
Інструкція з використання
104870238-02.pdf pdf (0.07 Mo)