DLPРозгал.20х12,5 коричн.
DLPlus Mini-Trunking LG
Legrand
DLPРозгал.20х12,5 коричн.
АРТ. 030524
EAN номер..
3245060305246
191.62
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Основа і кришка |
---|---|
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Інші |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Поверхня | Необроблена |
Відповідає функціональної цілісності | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Фіксація заклацуванням |
Колір | Коричневий |
Номер кольору Ral | 8014 |
---|---|
Захисна плівка | Немає |
Ступінь захисту IP | Інші |
Ударостійкість | Інші |
Робоча температура | 15-60 °C |
Ширина | 20 mm |
Висота | 12.5 mm |
Storage temperature | -5-60 °C |