Перейти до основного вмісту
Logo print

DLPТ-обр.розгал.120х20 біл

DLPlus Skirting trunking Legrand

DLPТ-обр.розгал.120х20 біл

АРТ. 033670 EAN номер.. 3245060336707
898.10
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Основа і кришка
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Інші
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Поверхня Необроблена
Відповідає функціональної цілісності Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Фіксація заклацуванням
Колір Білий
Номер кольору Ral 9003
Захисна плівка Немає
Ступінь захисту IP Інші
Ударостійкість Інші
Робоча температура 15-60 °C
Висота 20 mm
Storage temperature -5-60 °C

Документація

2 документи
Технічний опис
F00641EN-02.pdf pdf (0.27 Mo)
Інструкція з використання
104870178_01.pdf pdf (0.12 Mo)