Перейти до основного вмісту
Logo print

DLP Заглуш.д/отв.на плинт.біл.

DLPlus Skirting trunking Legrand

DLP Заглуш.д/отв.на плинт.біл.

АРТ. 033664 EAN номер.. 3245060336646
509.72 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Формована деталь
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Інші
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Поверхня Необроблена
Відповідає функціональної цілісності Немає
Колір Білий
Номер кольору Ral 9003
Захисна плівка Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Фіксація заклацуванням
Ступінь захисту IP Інші
Ударостійкість Інші
Робоча температура 15-60 °C
Висота 20 mm
Storage temperature -5-60 °C

Документація

2 документи
Інструкція з використання
104870193_01.pdf pdf (0.1 Mo)
Технічний опис
F00641EN-02.pdf pdf (0.27 Mo)