DLP-S Міні-Канал з самоклеючою стрічкою 16x16мм
DLP-S Cable Guide LG
Legrand
DLP-S Міні-Канал з самоклеючою стрічкою 16x16мм
АРТ. 638212
EAN номер..
3414970974570
41.12
/
1 m
Товарів в упаковці
108 m
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Висота | 16 mm |
---|---|
Ширина | 16 mm |
Довжина | 2000 mm |
Корисний поперечний перетин | 200 mm² |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Полівінілхлорид (ПВХ) |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Немає |
Антибактеріальний | Немає |
Поверхня | Необроблена |
Відповідає функціональної цілісності | Немає |
Колір | Білий |
Прозорий | Немає |
Кількість вбудованих перегородок | 0 |
---|---|
Кількість роздільних перегородок, що вбудовуються | 0 |
Тип монтажу/Тип кріплення | Самоклеючуча та перфорація основи |
Тип кришки | Універсальна |
З кабельним затискачем | Немає |
Захисна плівка | Немає |
Зі з'єднувачем | Немає |
Доставка в рулоні | Немає |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK04 |
Робоча температура | 15-60 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ