Перейти до основного вмісту
Logo print
Продукція знята з виробництва

DLP-S Міні-Канал з самоклеючою стрічкою 25x40мм

DLP-S Cable Guide LG Legrand

DLP-S Міні-Канал з самоклеючою стрічкою 25x40мм

АРТ. 638217 EAN номер.. 3414970974631
Ціна за запитом Товарів в упаковці 54 m
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Висота 25 mm
Ширина 40 mm
Довжина 2000 mm
Корисний поперечний перетин 843 mm²
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Полівінілхлорид (ПВХ)
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Немає
Антибактеріальний Немає
Поверхня Необроблена
Відповідає функціональної цілісності Немає
Колір Білий
Прозорий Немає
Кількість вбудованих перегородок 0
Кількість роздільних перегородок, що вбудовуються 0
Тип монтажу/Тип кріплення Самоклеючуча та перфорація основи
Тип кришки Універсальна
З кабельним затискачем Немає
Захисна плівка Немає
Зі з'єднувачем Немає
Доставка в рулоні Немає
Ступінь захисту IP IP20
Ударостійкість IK04
Робоча температура 15-60 °C
Storage temperature -5-60 °C

Документація

1 документи
Технічний опис
F02407EN_02.pdf pdf (0.35 Mo)