Продукція знята з виробництва
DLP-S Торцева заглушка для кабель-каналу 40х25мм, 40х40мм, 60х40мм
DLP-S Cable Guide LG
Legrand
DLP-S Торцева заглушка для кабель-каналу 40х25мм, 40х40мм, 60х40мм
АРТ. 638223
EAN номер..
3414971405752
Ціна за запитом
Товарів в упаковці
10 штук
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Лівостороннє/Правостороннє |
---|---|
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Інші |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Поверхня | Необроблена |
Відповідає функціональної цілісності | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Фіксація заклацуванням |
Колір | Білий |
Захисна плівка | Немає |
---|---|
Ступінь захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK04 |
Робоча температура | 15-60 °C |
Ширина | 60 mm |
Висота | 41 mm |
Глибина | 12 mm |
Storage temperature | -5-60 °C |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ