Перейти до основного вмісту
Logo print

DLPLВвід кабеля д/диам.7-9мм

Cables Guide LG Legrand

DLPLВвід кабеля д/диам.7-9мм

АРТ. 030097 EAN номер.. 3245060300975
230.60 / штука Товарів в упаковці 40 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Висота 13.5 mm
Ширина 14 mm
Довжина 1200 mm
Корисний поперечний перетин 138 mm²
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Полівінілхлорид (ПВХ)
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Немає
Антибактеріальний Немає
Поверхня Необроблена
Відповідає функціональної цілісності Немає
Колір Білий
Прозорий Немає
Номер кольору Ral 9003
Кількість вбудованих перегородок 0
Кількість роздільних перегородок, що вбудовуються 0
Тип монтажу/Тип кріплення Самоклеючуча та перфорація основи
Тип кришки Універсальна
З кабельним затискачем Так
Захисна плівка Так
Зі з'єднувачем Немає
Доставка в рулоні Немає
Ступінь захисту IP Інші
Ударостійкість Інші
Робоча температура 15-60 °C
Storage temperature -5-60 °C

Документація

1 документи
Технічний опис
F03260EN_01.pdf pdf (0.35 Mo)