Перейти до основного вмісту
Logo print

DLPlКут зм.зовн.120х20 біл.

DLPlus Skirting trunking Legrand

DLPlКут зм.зовн.120х20 біл.

АРТ. 033666 EAN номер.. 3245060336660
587.46 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Формована деталь
Кутовий профіль 60-120 °
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Інші
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Поверхня Необроблена
Відповідає функціональної цілісності Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Фіксація заклацуванням
Колір Білий
Номер кольору Ral 9003
Ступінь захисту IP Інші
Ударостійкість Інші
Захисна плівка Немає
Робоча температура 15-60 °C
Ширина 120 mm
Висота 20 mm
Storage temperature -5-60 °C

Документація

1 документи
Технічний опис
F00641EN-02.pdf pdf (0.27 Mo)