Продукція знята з виробництва
DLPLПерех.на к-канал
Legrand
DLPLПерех.на к-канал
АРТ. 030304
EAN номер..
3245060303044
Ціна за запитом
Товарів в упаковці
5 штук
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Основа і кришка |
---|---|
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Інші |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Поверхня | Необроблена |
Відповідає функціональної цілісності | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Фіксація заклацуванням |
Колір | Білий |
---|---|
Номер кольору Ral | 9003 |
Захисна плівка | Немає |
Ступінь захисту IP | Інші |
Ударостійкість | Інші |
Робоча температура | 15-60 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ