DLPl Заглушка 120х20 біл
DLPlus Skirting trunking
Legrand
DLPl Заглушка 120х20 біл
АРТ. 033774
EAN номер..
3245060337742
290.37
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Лівостороннє/Правостороннє |
---|---|
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Інші |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Поверхня | Необроблена |
Відповідає функціональної цілісності | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Гвинтовий |
---|---|
Колір | Білий |
Номер кольору Ral | 9003 |
Захисна плівка | Немає |
Ширина | 120 mm |
Висота | 20 mm |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ