Перейти до основного вмісту
Logo print

DLPl Заглушка 80х20 біл

DLPlus Skirting trunking Legrand

DLPl Заглушка 80х20 біл

АРТ. 033744 EAN номер.. 3245060337445
251.72 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Лівостороннє/Правостороннє
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Інші
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Поверхня Необроблена
Відповідає функціональної цілісності Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Гвинтовий
Колір Білий
Номер кольору Ral 9003
Захисна плівка Немає
Ширина 80 mm
Висота 20 mm

Документація

1 документи
Технічний опис
F00641EN-02.pdf pdf (0.27 Mo)