DLPL Кут внутр.зм.120х20білий
DLPlus Skirting trunking
Legrand
DLPL Кут внутр.зм.120х20білий
АРТ. 033665
EAN номер..
3245060336653
587.46
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Формована деталь |
---|---|
Кутовий профіль | 60-120 ° |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Інші |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Поверхня | Необроблена |
Відповідає функціональної цілісності | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Фіксація заклацуванням |
Колір | Білий |
---|---|
Номер кольору Ral | 9003 |
Ступінь захисту IP | Інші |
Захисна плівка | Немає |
Ударостійкість | Інші |
Робоча температура | 15-60 °C |
Ширина | 120 mm |
Висота | 20 mm |
Storage temperature | -5-60 °C |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ