DMX³ 1600 Комплект секціонування для XL³4000/6300 ширина 24 модуля, глибина 975 мм
Legrand
DMX³ 1600 Комплект секціонування для XL³4000/6300 ширина 24 модуля, глибина 975 мм
АРТ. 021097
EAN номер..
3414970757005
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модульна відстань | 600 mm |
---|---|
Габаритна ширина для вбудовування в шафу | 725 mm |
Монтажна глибина в шафі | 975 mm |
Ширина | 600 mm |
Висота | 600 mm |
Матеріал | Сталь |
Тип поверхні | Гальванізований |
З кабельним вводом | Так |
З замком | Немає |
---|---|
Тип конструкції | Монтажний комплект |
Для внутрішнього розділення за формою 2а | Так |
Для внутрішнього розділення за формою 2b | Так |
Для внутрішнього розділення за формою 3a | Так |
Для внутрішнього розділення за формою 3b | Так |
Для внутрішнього розділення за формою 4a | Так |
Для внутрішнього розділення за формою 4b | Так |
Документація
1 документи
Навчальні документи
ВИБРАТИ ДІЮ