Перейти до основного вмісту
Logo print

DMX3 1600 Вимикач-роз'єднувач викотне виконання без корзини 4П 1600 A

DMX3 -I 1600 Legrand

DMX3 1600 Вимикач-роз'єднувач викотне виконання без корзини 4П 1600 A

АРТ. 028092 EAN номер.. 3414971419797
Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Номінальний струм з довгим навантаженням Iu 1600 A
Номінальна напруга 220-690 V
Конструкція приладу Вбудований пристрій висувного виконання
Вбудований захист від замикань на землю Немає
Тип приєднання головного електричного ланцюга Інші
Підходить для монтажу на DIN-рейку Немає
Монтаж на DIN-рейку Немає
Кількість допоміжних розмикаючих контактів 0
Кількість допоміжних замикаючих контактів 0
Кількість допоміжних перемикаючих контактів 4
Є покажчик розчеплення Так
З вбудованим розчеплювачем мінімальної напруги Немає
Кількість полюсів 4
Вид приєднання головного електричного ланцюга Задній бік
Тип елемента керування Натискна кнопка
Комплектний пристрій з блоком захисту Немає
Вбудований моторний привід Немає
Моторний привід опціонально Так
Ступінь захисту IP IP30
Ширина 352 mm
Висота 352 mm
Глибина 306 mm
Ударостійкість Not applicable
Робоча температура -5-70 °C
Storage temperature -25-85 °C
Тип напруги AC
Частота 50-60 Hz
Electric supplying direction By the top
Terminal marking indication Немає
Колір Сірий
Номер кольору Ral 7035
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Terminals capacity 120-1000 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
З полем для напису Немає

Документація

5 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
LE08437AC.pdf pdf (17.31 Mo)
Технічний посібник
LE10707AA.pdf pdf (13.31 Mo)
Технічний посібник
Навчальні документи
1 документи
Autocad 3D
028065.dwg dwg (0.14 Mo)