Перейти до основного вмісту
Logo print

DMX3 1600 NEW Корзина для викотного автоматичного вимикача 3П

DMX3 1600 Legrand

DMX3 1600 NEW Корзина для викотного автоматичного вимикача 3П

АРТ. 028153 EAN номер.. 3414971419964
Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Конструкція приладу Вбудований пристрій висувного виконання
Вбудований захист від замикань на землю Немає
Тип приєднання головного електричного ланцюга Болтове з'єднання
Підходить для монтажу на DIN-рейку Немає
Монтаж на DIN-рейку Немає
Є покажчик розчеплення Немає
З вбудованим розчеплювачем мінімальної напруги Немає
Кількість полюсів 3
Вид приєднання головного електричного ланцюга Задній бік
Комплектний пристрій з блоком захисту Немає
Вбудований моторний привід Немає
Моторний привід опціонально Немає
Ступінь захисту IP IP20
Ширина 282 mm
Висота 352 mm
Глибина 297 mm
Ударостійкість Not applicable
Робоча температура -5-70 °C
Storage temperature -25-85 °C
Тип напруги AC
Частота 50-60 Hz
Electric supplying direction By the top
Terminal marking indication Немає
Колір Сірий
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Terminals capacity 120-1000 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
З полем для напису Немає
Contains Batteries and/or Accumulator Немає

Документація

2 документи
Технічний опис
LE11316AA.pdf pdf (11.77 Mo)
Навчальні документи
1 документи
Autocad 3D
028153.dwg dwg (0.11 Mo)