DMX3 1600 NEW Корзина для викотного автоматичного вимикача 3П
DMX3 1600
Legrand
DMX3 1600 NEW Корзина для викотного автоматичного вимикача 3П
АРТ. 028153
EAN номер..
3414971419964
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Конструкція приладу | Вбудований пристрій висувного виконання |
---|---|
Вбудований захист від замикань на землю | Немає |
Тип приєднання головного електричного ланцюга | Болтове з'єднання |
Підходить для монтажу на DIN-рейку | Немає |
Монтаж на DIN-рейку | Немає |
Є покажчик розчеплення | Немає |
З вбудованим розчеплювачем мінімальної напруги | Немає |
Кількість полюсів | 3 |
Вид приєднання головного електричного ланцюга | Задній бік |
Комплектний пристрій з блоком захисту | Немає |
Вбудований моторний привід | Немає |
Моторний привід опціонально | Немає |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Ширина | 282 mm |
Висота | 352 mm |
Глибина | 297 mm |
---|---|
Ударостійкість | Not applicable |
Робоча температура | -5-70 °C |
Storage temperature | -25-85 °C |
Тип напруги | AC |
Частота | 50-60 Hz |
Electric supplying direction | By the top |
Terminal marking indication | Немає |
Колір | Сірий |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Terminals capacity | 120-1000 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
З полем для напису | Немає |
Contains Batteries and/or Accumulator | Немає |
Документація
2 документи
Технічний опис
Навчальні документи
1 документи
Autocad 3D
ВИБРАТИ ДІЮ