DX³ Автоматичний Вимикач 3П MA 40A 25kA
DX3
Legrand
DX³ Автоматичний Вимикач 3П MA 40A 25kA
АРТ. 409884
EAN номер..
3245064098847
Автотичний вимикач DX³ Тип характеристики: МА, номінальний струм, In: 40 А, 400 В~, відключаюча здатність: 25 кА, кількість полюсів: 3, кількість модулів: 4,5
5,376.55
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Глибина вбудовування | 47 mm |
---|---|
Характеристика спрацьовування | мА |
Кількість полюсів | 3 |
Кількість захищених полюсів | 3 |
Номінальний струм | 40 A |
Номінальна напруга | 400 V, 360-440 V |
Номінальна напруга ізоляції Ui | 500 V |
Номінальна імпульсна напруга | 6 kV |
Тип напруги | AC |
Номінальна відключаюча здатність при коротк. замиканні Icu IEC 60947-2 при 230В | 50 kA |
Номінальна відключаюча здатність при коротк. замиканні Icu IEC 60947-2 при 400В | 25 kA |
Частота | 50-60 Hz |
Flush-mounted installation | Так |
З комутованим нейтральним провідником | Немає |
Ступінь забруднення | 3 |
Можлива додаткова комплектація | Так |
Кількість модулів | 4.5 |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Температура навколишнього середовища при експлуатації з | -25-70 °C |
---|---|
Поперечний перетин багатодротового (гнучкого) провіду, що підключається | 1.5-35 mm² |
Перетин підкюченного однодротяного провода | 1.5-50 mm² |
Вибухозахищені | Немає |
Ширина | 80.1 mm |
Висота | 127.5 mm |
Глибина | 79.2 mm |
Ударостійкість | IK02 |
Storage temperature | -40-70 °C |
Electric supplying direction | By the top or bottom |
Terminal marking indication | Немає |
Колір | Сірий |
Номер кольору Ral | 7035 |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Connection type | Cable |
З полем для напису | Так |
Спосіб монтажу | DIN rail |
Документація
3 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
Технічний опис
1 документи
Autocad 3D
ВИБРАТИ ДІЮ