DX³ Диф.Блок 125A 4П Hpi регул. з функцієй вимірювання та екраном
Legrand
DX³ Диф.Блок 125A 4П Hpi регул. з функцієй вимірювання та екраном
АРТ. 410658
EAN номер..
3245064106580
Диференційний блок DX³ Тип Hpi, чутливість:регулюється в діапазоні від 300 до 3000 мА, з функцією вимірювання і з LCD екраном, кількість полюсів: 4, 400 В~, номінальний струм, In: 125 А, кількість модулів: 7,5
38,675.69
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Номінальна напруга | 250-440 V |
---|---|
Номінальний струм | 125 A |
Регулювання струму витоку | Так |
Номінальний струм витоку | 0.03-3 A |
Максимальний час затримки | 3000 ms |
Регульований час затримки | Так |
Кількість полюсів | 4 |
Тип по струму витоку | Інші |
Частота | 50 Hz |
Номінальна напруга ізоляції Ui | 500 V |
Номінальна імпульсна напруга | 6 kV |
Перетин підкюченного однодротяного провода | 1.5-70 mm² |
Поперечний перетин багатодротового (гнучкого) провіду, що підключається | 1.5-50 mm² |
Захист від помилкового спрацьовування | Так |
З пристроєм блокування | Так |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Ступінь забруднення | 3 |
Температура навколишнього середовища при експлуатації з | -25-70 °C |
Ширина | 240.3 mm |
Висота | 129 mm |
Глибина | 78 mm |
Ударостійкість | IK02 |
---|---|
Storage temperature | -40-70 °C |
Тип напруги | AC |
Terminal marking indication | Так |
Колір | Сірий |
Номер кольору Ral | 7035 |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Connection type | Cable |
Спосіб монтажу | DIN rail |
Contains Batteries and/or Accumulator | Так |
IEC code (Pack1) | CR1616 |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Battery (not rechargeable) |
Тип акумулятора (за хімічним складом) | Lithium (battery or accumulator) |
Number of Pack 1 | 2 |
Кількість батарейок | 1 |
Single Element weight (Pack1) | 1.1 g |
Pack1 Location | Product includes a battery |
Regulation Type (Pack1) | P : Portable (Standard format) |
Connected object | Так |
Application store for download | Not applicable |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
1 документи
Autocad 3D
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ