DX³ Диф.Блок 40A 4П AC-S 300mA
DX3
Legrand
DX³ Диф.Блок 40A 4П AC-S 300mA
АРТ. 410520
EAN номер..
3245064105200
Диференційний блок DX³ Тип AC, чутливість: 300 мА, селективний, кількість полюсів: 4, 400 В~, номінальний струм, In: 40 А, кількість модулів: 3
3,789.78
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Номінальна напруга | 250-440 V |
---|---|
Номінальний струм | 40 A |
Регулювання струму витоку | Немає |
Номінальний струм витоку | 0.3-0.3 A |
Максимальний час затримки | 40 ms |
Регульований час затримки | Немає |
Кількість полюсів | 4 |
Тип по струму витоку | AC |
Частота | 50 Hz |
Номінальна напруга ізоляції Ui | 500 V |
Номінальна імпульсна напруга | 4 kV |
Перетин підкюченного однодротяного провода | 1.5-35 mm² |
Поперечний перетин багатодротового (гнучкого) провіду, що підключається | 1.5-25 mm² |
Захист від помилкового спрацьовування | Немає |
З пристроєм блокування | Так |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Ступінь забруднення | 2 |
Температура навколишнього середовища при експлуатації з | -25-70 °C |
---|---|
Ширина | 124.6 mm |
Висота | 96 mm |
Глибина | 78 mm |
Ударостійкість | IK02 |
Storage temperature | -40-70 °C |
Тип напруги | AC |
Terminal marking indication | Так |
Колір | Жовто-зелений |
Номер кольору Ral | 7035 |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Connection type | Cable |
Спосіб монтажу | DIN rail |
Connected object | Немає |
Application store for download | Not applicable |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
1 документи
Autocad 3D
ВИБРАТИ ДІЮ