DX³-I Вимикач-роз'єднувач 2п 63а 2м з можливістю дистанційного управління
DX3
Legrand
DX³-I Вимикач-роз'єднувач 2п 63а 2м з можливістю дистанційного управління
АРТ. 406528
EAN номер..
3245064065283
Вимикач-роз'єднувач DX³-IS З можливістю дистанційного керування, 2 полюса, напруга: 400 В~, номінальний струм: 63 А, кількість модулів: 2.
1,526.99
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Використовується в якості головного вимикача | Так |
---|---|
Використовується як допоміжний / сервісний вимикач | Немає |
Використовується в якості захисного / запобіжного вимикача | Так |
Використовується в якості пристрою аварійного відключення | Немає |
Максимальна номінальна робоча напруга Ue змінного струму AC | 400 V |
Номінальний струм з довгим навантаженням Iu | 63 A |
Умовний номінальний струм короткого замикання Iq | 4500 kA |
Кількість полюсів | 2 |
Моторний привід опціонально | Немає |
Вбудований моторний привід | Немає |
Конструкція приладу | Вбудований пристрій стаціонарного виконання |
---|---|
Підходить для підлогового монтажу | Немає |
Підходить для фронтального монтажу через 4 отвори | Немає |
Підходить для закріплення на лицьовій панелі по центру | Немає |
Підходить для розподільного щита | Так |
Підходить для проміжного монтажу | Немає |
Тип елемента керування | Перекидна рукоятка |
З блокуванням | Так |
Тип приєднання головного електричного ланцюга | Гвинтове з'єднання |
Ступінь захисту (IP) лицьового боку | IP20 |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
Autocad 3D
4 документи
Договір
OC / CB-632428C
(0.25 Mo)
Договір
OC / CB-FR_718581
(0.33 Mo)
Екологічний сертифікат
Договір
NF-NF208_1039/A1
(0.52 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ