Перейти до основного вмісту
Logo print
Продукція знята з виробництва

Dx3 Авт.Вимикач C 1a 4п 6ka

DX3-E Legrand

Dx3 Авт.Вимикач C 1a 4п 6ka

АРТ. 407298 EAN номер.. 3245064072984

Автоматичний вимикач DX³ Тип характеристики: С, номінальний струм, In: 1 А, кількість полюсів: 4, 230/400 В~, відключаюча здатність: 6000А- 6 кА, кількість модулів: 4

Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Глибина вбудовування 44 mm
Характеристика спрацьовування C
Кількість полюсів 4
Кількість захищених полюсів 4
Номінальний струм 1 A
Номінальна напруга 400 V
Номінальна напруга ізоляції Ui 500 V
Номінальна імпульсна напруга 4 kV
Номінальна відключаюча здатність при короткому замиканні Icu IEC 60898 при 230 В 10 kA
Тип напруги AC
Номінальна відключаюча здатність при короткому замиканні Icu IEC 60898 при 400 В 6 kA
Номінальна відключаюча здатність при коротк. замиканні Icu IEC 60947-2 при 230В 10 kA
Номінальна відключаюча здатність при коротк. замиканні Icu IEC 60947-2 при 400В 6 kA
Частота 50-60 Hz
Клас струмообмеження 3
Flush-mounted installation Так
З комутованим нейтральним провідником Так
Ступінь забруднення 2
Можлива додаткова комплектація Так
Кількість модулів 4
Ступінь захисту IP IP20
Температура навколишнього середовища при експлуатації з -25-70 °C
Поперечний перетин багатодротового (гнучкого) провіду, що підключається 1.5-25 mm²
Перетин підкюченного однодротяного провода 1.5-35 mm²
Вибухозахищені Немає
Ширина 70.8 mm
Висота 94.8 mm
Глибина 77.8 mm
Ударостійкість IK02
Storage temperature -40-70 °C
Electric supplying direction By the top or bottom
Колір Сірий
Номер кольору Ral 7035
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Спосіб приєднання Гвинтова клема
З полем для напису Так
Спосіб монтажу DIN rail

Документація

1 документи
Технічний опис
F01693EN-00.pdf pdf (1.97 Mo)
1 документи
Autocad 3D
407898.dwg dwg (0.2 Mo)
1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00731-V01.01-EN.pdf pdf (0.96 Mo)