Перейти до основного вмісту
Logo print

Dx3 Авт.Вим. 1п+Н C 0,5a 10ka

DX3 Legrand

Dx3 Авт.Вим. 1п+Н C 0,5a 10ka

АРТ. 407733 EAN номер.. 3245064077330

Автоматичний вимикач DX³ Тип характеристики: С, номінальний струм, In: 0,5 А, 230/400 В~, відключаюча здатність: 10 кА, кількість полюсів: 1+Н, кількість модулів: 1

1,379.03 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Глибина вбудовування 44 mm
Характеристика спрацьовування C
Кількість полюсів 2
Кількість захищених полюсів 1
Номінальний струм 0.5 A
Номінальна напруга 230 V, 210-250 V
Номінальна напруга ізоляції Ui 250 V
Номінальна імпульсна напруга 4 kV
Номінальна відключаюча здатність при короткому замиканні Icu IEC 60898 при 230 В 6 kA
Тип напруги AC
Номінальна відключаюча здатність при коротк. замиканні Icu IEC 60947-2 при 230В 10 kA
Частота 50-60 Hz
Клас струмообмеження 3
Flush-mounted installation Так
З комутованим нейтральним провідником Так
Ступінь забруднення 2
Можлива додаткова комплектація Так
Кількість модулів 1
Ступінь захисту IP IP20
Температура навколишнього середовища при експлуатації з -25-70 °C
Поперечний перетин багатодротового (гнучкого) провіду, що підключається 0.75-10 mm²
Перетин підкюченного однодротяного провода 0.75-16 mm²
Вибухозахищені Немає
Ширина 17.8 mm
Висота 94.8 mm
Глибина 77.6 mm
Ударостійкість IK02
Storage temperature -40-70 °C
Electric supplying direction By the top or bottom
Terminal marking indication Так
Колір Сірий
Номер кольору Ral 7035
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Спосіб приєднання Гвинтова клема
Connection type Busbar and cable
З полем для напису Так
Спосіб монтажу DIN rail

Документація

1 документи
Технічний опис
F01441EN-01.pdf pdf (1.23 Mo)
1 документи
Autocad 3D
406799.dwg dwg (0.14 Mo)
3 документи
Договір
OC / CB-FR 577677C (0.17 Mo)
Екологічний сертифікат
LGRP-00358-V02.01-EN.pdf pdf (0.65 Mo)
Договір
OC / CB-FR_716644 (0.81 Mo)