Перейти до основного вмісту
Logo print

Dx3 Диф.Авт 1п+Н C32а 30ma-Hpi

Legrand

Dx3 Диф.Авт 1п+Н C32а 30ma-Hpi

АРТ. 411097 EAN номер.. 3245064110976

DX³ Диф.Автомат 1П+Н C32а 30mA-Hpi Ue=230В~; Ui=250В; Icu=6кА; IP40;IP20(для затискачів); IK02.

6,408.41 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Кількість полюсів 2
Кількість захищених полюсів 1
Номінальна напруга 230 V
Номінальний струм 32 A
Номінальний струм витоку 0.03 A
Тип по струму витоку F
Клас струмообмеження 3
Номінальна здатність відключення при короткому замиканні відповідно до EN 61009 6 kA
Ном. здатність відключення при короткому замиканні відповідно до IEC 60947-2 10 kA
Номінальна здатність відключення при коротк. замиканні Icn відп. до EN 61009-1 6 kA
Стійкість до імпульсів струму 3 kA
Тип напруги AC
Частота 50 Hz
Характеристика спрацьовування C
З комутованим нейтральним провідником Так
З пристроєм блокування Так
Ступінь забруднення 2
Кількість модулів 2
Глибина вбудовування 44 mm
Flush-mounted installation Так
Захист від помилкового спрацьовування Так
Ступінь захисту IP IP20
Перетин підкюченного однодротяного провода 0.75-16 mm²
Поперечний перетин багатодротового (гнучкого) провіду, що підключається 0.75-10 mm²

Документація

1 документи
Технічний опис
F01573EN-05.pdf pdf (1.08 Mo)
1 документи
Autocad 3D
411002.dwg dwg (0.18 Mo)
3 документи
Екологічний сертифікат
Договір
Договір
NF-NF012_4075 (0.49 Mo)