Dx3 Диф.Авт. 4п B 20а 300ma-Ac
DX3
Legrand
Dx3 Диф.Авт. 4п B 20а 300ma-Ac
АРТ. 411360
EAN номер..
3245064113601
DX³ Диф.Автомат 4П B 20A 300mA-AC Ue=230В~/400В~; Ui=500В; Icu=10кА; IP40;IP20(для затискачів); IK02.
8,776.75
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Кількість полюсів | 4 |
---|---|
Кількість захищених полюсів | 4 |
Номінальна напруга | 400 V |
Номінальний струм | 20 A |
Номінальний струм витоку | 0.3 A |
Тип по струму витоку | AC |
Клас струмообмеження | 1 |
Номінальна здатність відключення при короткому замиканні відповідно до EN 61009 | 6 kA |
Ном. здатність відключення при короткому замиканні відповідно до IEC 60947-2 | 10 kA |
Номінальна здатність відключення при коротк. замиканні Icn відп. до EN 61009-1 | 6 kA |
Стійкість до імпульсів струму | 0.25 kA |
Тип напруги | AC |
---|---|
Частота | 50 Hz |
Характеристика спрацьовування | B |
З комутованим нейтральним провідником | Так |
З пристроєм блокування | Так |
Ступінь забруднення | 2 |
Кількість модулів | 4 |
Глибина вбудовування | 44 mm |
Flush-mounted installation | Так |
Захист від помилкового спрацьовування | Немає |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
1 документи
Autocad 3D
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ