Перейти до основного вмісту
Logo print

Dx3 Диф.Авт. 4п B 32а 300ma-A

Legrand

Dx3 Диф.Авт. 4п B 32а 300ma-A

АРТ. 411232 EAN номер.. 3245064112321

DX³ Диф.Автомат 4П B 32A 300mA-A Ue=230В~/400В~; Ui=500В; Icu=10кА; IP40;IP20(для затискачів); IK02.

8,637.45
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Кількість полюсів 4
Кількість захищених полюсів 4
Номінальна напруга 400 V
Номінальний струм 32 A
Номінальний струм витоку 0.3 A
Тип по струму витоку A
Клас струмообмеження 1
Номінальна здатність відключення при короткому замиканні відповідно до EN 61009 6 kA
Ном. здатність відключення при короткому замиканні відповідно до IEC 60947-2 10 kA
Номінальна здатність відключення при коротк. замиканні Icn відп. до EN 61009-1 6 kA
Стійкість до імпульсів струму 0.25 kA
Тип напруги AC
Частота 50 Hz
Характеристика спрацьовування B
З комутованим нейтральним провідником Так
З пристроєм блокування Так
Ступінь забруднення 2
Кількість модулів 4
Глибина вбудовування 44 mm
Flush-mounted installation Так
Захист від помилкового спрацьовування Немає
Ступінь захисту IP IP20

Документація

2 документи
Технічний опис
F01315EN-07.pdf pdf (3.71 Mo)
Інструкція з використання
LE04155AB.pdf pdf (8.3 Mo)
1 документи
Autocad 3D
411189.dwg dwg (0.17 Mo)
4 документи
Договір
NF-NF012_4280 (0.77 Mo)
Договір
Екологічний сертифікат
LGRP-00796-V01.01-EN.pdf pdf (0.57 Mo)
Договір
VDE-40042544 (0.26 Mo)